170M6230 FUSE 700A 1250V 3KW/110 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
700 A
Napięcie nominalne
AC 1250 V
Wielkość
size 3
Wielkość
74 x 92 x 141 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1250
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
700
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
30
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Inne
Power loss at rated current
120
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
108