170M6206 FUSE 700A 690V 3SHT AR UC

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom [ I]
700 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Baugröße
size 3
Größe
76 x 76 x 150 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
einfacher Kennmelder
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit Messerkontakten in Sonderausführung
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
3
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
700 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
200 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
110 W
Befestigungslöcher
Mittenabstand Anschlüsse
mm