170M6204 FUSE 550A 1250V 3SHT AR CU

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
550 A
Napięcie nominalne
AC 1250 V
Wielkość
size 3
Wielkość
76 x 76 x 150 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu T
Opis
ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania
100 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
korpus kwadratowy ze specjalnymi stykami nożowymi
Standardy/regulacje
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1250
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
550
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
110
Rodzaj otworów montażowych
Rozstaw przyłączy