170M6198 FUSE 1000A 1250V 3TN/110 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
1000 A
Napięcie nominalne
AC 1250 V
Wielkość
size 3
Wielkość
76 x 90 x 139 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu T
Zdolność wyłączania
100 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
DIN
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
DIN 43653
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1250
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
1000
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
100
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
135
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
108