170M6193 FUSE 550A 1250V 3TN/110 AR CU

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
550 A
Nominale spanning
AC 1250 V
Bouwgrootte
size 3
Grootte
76 x 90 x 139 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type T indicator
uitschakelvermogen
100 kA
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
DIN
IEC
vorm
Vierkant huis met in midden geschroefde tags (gesleufd)
Normen/regelgeving
DIN 43653
IEC 60269-4

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
3
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
1250 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
550 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
100 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
110 W
Bevestigingsgaten
M10
Hart op hart afstand aansluitingen
108 mm