170M6103 FUSE 900A 690V 3KN/80 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
900 A
Napięcie nominalne
AC 690 V
Wielkość
size 3
Wielkość
74 x 92 x 111 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
690
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
900
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
120
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
78