170M6103 FUSE 900A 690V 3KN/80 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
900 A
Nominell spenning
AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse
size 3
Størrelse
74 x 92 x 111 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med stiftsikringer som er boltet fast i midten (med spor)
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
690
Nominell spenning DC
Merkestrøm
900
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
200
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Midtstilt feilindikator
Effekttap ved merkestrøm
120
Monteringshull
M10
C-C avstand på anslutninger
78