170M6102 FUSE 2500A 380V 3SBKN/70 AR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
Nominale bedrijfsstroom [I]
2500 A
Nominale spanning
AC 380 V
Bouwgrootte
size 3
Grootte
70 x 147 x 66 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type K indicator
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met vlakke contacten
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
IEC 60269-4 flush end aansluitingen type A
Zekeringmaat volgens IEC 60269
3
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
380 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
2500 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Middenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
W
Bevestigingsgaten
M10
Hart op hart afstand aansluitingen
128 mm