170M6102 FUSE 2500A 380V 3SBKN/70 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Nominell strøm [I]
2500 A
Nominell spenning
AC 380 V
Konstruksjonsstørrelse
size 3
Størrelse
70 x 147 x 66 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
380
Nominell spenning DC
Merkestrøm
2500
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
128