Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
Corrente nominale d'impiego [I]
2500 A
Tensione nominale d'impiego
AC 380 V
Grandezza
size 3
Grandezza
70 x 147 x 66 mm
Classe di funzionamento
aR
Esecuzione indicatore
indicatore tipo K
Utilizzo
protezione semiconduttori
Standard/Approvazione
IEC
Forma
corpo quadrato con contatti terminali a filo
Standard/Norme
IEC 60269-4

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sistema di fusibili secondo IEC 60269
IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
3
Tipo di corrente
AC
Tensione nominale AC
V
Tensione di dimensionamento CC
V
Corrente nominale
2500 A
Classe di funzionamento
AR (protezione parziale convertitori di corrente)
Potere di interruzione
kA
Codice cromatico
Senza
Esecuzione indicatore
Indicatore centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale
W
Fori di fissaggio
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro
128 mm