170M6102 FUSE 2500A 380V 3SBKN/70 AR

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom [ I]
2500 A
Bemessungsspannung
AC 380 V
Baugröße
size 3
Größe
70 x 147 x 66 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ K
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
3
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
380 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
2500 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
W
Befestigungslöcher
M10
Mittenabstand Anschlüsse
128 mm