170M6087 FUSE 800A 690V DIN 3 GR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
800 A
Napięcie nominalne
AC 690 V
Wielkość
DIN 3
Wielkość
75 x 89 x 150 mm
Klasa użytkowa
gR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu T
Opis
ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
DIN
IEC
Kształt
korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje
DIN 43620
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
690
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
800
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
200
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
99
Rodzaj otworów montażowych
Rozstaw przyłączy