170M6019 FUSE 1600A 690V 3/80 AR UC

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
1600 A
Napięcie nominalne
AC 690 V
Wielkość
DIN 3
Wielkość
76 x 76 x 109 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
sygnalizator pojedynczy
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
DIN
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
DIN 43653
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
690
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
1600
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
200
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
160
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
78