170M6019 FUSE 1600A 690V 3/80 AR UC

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
1600 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Baugröße
DIN 3
Größe
76 x 76 x 109 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
einfacher Kennmelder
Ausschaltvermögen
200 kA
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
DIN
IEC
Form
quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt)
Normen/Bestimmungen
DIN 43653
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
3
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
1600 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
200 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
160 W
Befestigungslöcher
M10
Mittenabstand Anschlüsse
78 mm