170M5988 FUSE 630A 1000V 2TN/110 AR UR

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
630 A
Nominale spanning
AC 1000 V
Bouwgrootte
DIN 2
Grootte
59 x 75 x 138 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type T indicator
uitschakelvermogen
150 kA
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
DIN
IEC
vorm
Vierkant huis met in midden geschroefde tags (gesleufd)
Normen/regelgeving
DIN 43653
IEC 60269-4

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-grootte
Overig
Nom. (meet)stroom
630 Amp
Nom. (meet)spanning
1000 Volt
Spanningstype
AC
Nom. afschakelvermogen
125 Kiloamp
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)
Nee