170M5975 FUSE 800A 1000V 2KN/110 AR UR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
800 A
Napięcie nominalne
AC 1000 V
Wielkość
DIN 2
Wielkość
59 x 77 x 138 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
150 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
DIN
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
DIN 43653
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
2
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1000
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
800
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
125
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Inne
Power loss at rated current
122
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
108