170M5889 FUSE 630A 690V DIN 2 GR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Nominell strøm [I]
630 A
Nominell spenning
AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse
DIN 2
Størrelse
60 x 74 x 150 mm
Brukskategori
gR
Statusindikator
Type T indikator
Beskrivelse
strømførende gripehåndtak
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
DIN
IEC
Form
firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
DIN 43620
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
2
Strømtype
AC
Merkespenning AC
690
Nominell spenning DC
Merkestrøm
630
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
200
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
79
Monteringshull
C-C avstand på anslutninger