170M5764 FUSE 800A 690V 2FKE/115 AR UC

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
800 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Baugröße
size 2
Größe
61 x 77 x 135 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ K
Beschreibung
US-Aufmachung
115 mm Stichmaß
Ausschaltvermögen
200 kA
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
IEC
UL
Form
quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
2
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
800 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
200 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
105 W
Befestigungslöcher
M12
Mittenabstand Anschlüsse
114 mm