170M5747 FUSE 700A 1100V 2FKE/115 AR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
700 A
Nominale spanning
AC 1100 V
Bouwgrootte
size 2
Grootte
61 x 77 x 160 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type K indicator
Beschrijving
US model
uitschakelvermogen
100 kA
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
IEC
UL
vorm
Vierkant huis met in midden geschroefde tags
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
2
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
1100 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
700 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
100 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Middenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
125 W
Bevestigingsgaten
M12
Hart op hart afstand aansluitingen
114 mm