170M5747 FUSE 700A 1100V 2FKE/115 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
700 A
Nominell spenning
AC 1100 V
Konstruksjonsstørrelse
size 2
Størrelse
61 x 77 x 160 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Beskrivelse
US-stil
Bryteevne
100 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
UL
Form
firkantet med stiftsikringer som er boltet fast i midten
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
2
Strømtype
AC
Merkespenning AC
1100
Nominell spenning DC
Merkestrøm
700
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
100
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Midtstilt feilindikator
Effekttap ved merkestrøm
125
Monteringshull
M12
C-C avstand på anslutninger
114