170M5715 FUSE 900A 690V 2FU/115 AR UC

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
900 A
Tension assignée d'emploi
AC 690 V
Taille
size 2
Facteur de zoom
61 x 77 x 135 mm
Classe d'emploi
aR
Voyant indicateur
sans voyant
Description
modèle nord-américain
Entraxes de fixation 115 mm
Pouvoir de coupure
200 kA
Utilisable pour taille
protection par semi-conducteur
Norme/Agrément
UL
IEC
Forme
corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations
Évalué CEI
UL Recognized

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
autre
taille de fusible selon IEC 60269
2
type de courant
AC
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
V
calibre/courant nominal assigné (In)
900 A
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
110 W
trous de fixation
M12
distance centre à centre entre raccords
115 mm