170M5594 FUSE 500A 1250V 2GKN/75 AR CU

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
500 A
Napięcie nominalne
AC 1250 V
Wielkość
size 2
Wielkość
61 x 77 x 75 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Opis
z gwintem US
Zdolność wyłączania
100 kA
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
2
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1250
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
500
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
95
Rodzaj otworów montażowych
M8
Rozstaw przyłączy
74.4