170M5589 FUSE 280A 1250V 2GKN/75 AR CU

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
280 A
Napięcie nominalne
AC 1250 V
Wielkość
size 2
Wielkość
61 x 77 x 75 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
sygnalizator pojedynczy
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
2
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1250
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
280
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
100
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
70
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
74.4