170M5589 FUSE 280A 1250V 2GKN/75 AR CU

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
280 A
Nominale spanning
AC 1250 V
Bouwgrootte
size 2
Grootte
61 x 77 x 75 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
enkel melder
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
UL
IEC
vorm
vierkant huis met vlakke contacten

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
2
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
1250 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
280 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
100 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
70 W
Bevestigingsgaten
Overig
Hart op hart afstand aansluitingen
74.4 mm