170M5589 FUSE 280A 1250V 2GKN/75 AR CU

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
280 A
Jmenovité napětí
AC 1250 V
Konstrukční velikost
size 2
Velikost
61 x 77 x 75 mm
Kategorie užití
aR
Stavový indikátor
samostatný indikátor
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana polovodičů
Standardní / schválení
UL
IEC
Tvar
čtvercové tělo s kontakty se zarovnaným koncem

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
2
Type of current
AC
Rated voltage AC
1250 V
Rated voltage DC
V
Rated current
280 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
100 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
70 W
Mounting holes
Other
Centre-to-centre distance of connections
74.4 mm