170M5360 FUSE 500A 690V 2EK/91 AR UC

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
500 A
Nominale spanning
AC 690 V
Bouwgrootte
size 2
Grootte
61 x 77 x 126 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type K indicator
Beschrijving
Frans model
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
IEC
UL
vorm
Vierkant huis met in midden geschroefde tags (gesleufd)
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-grootte
Overig
Nom. (meet)stroom
500 Amp
Nom. (meet)spanning
690 Volt
Spanningstype
AC
Nom. afschakelvermogen
200 Kiloamp
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Uitvoering kenmelder
Overig
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)
Nee