170M5249 FUSE 900A 1100V 2KN/110 AR

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
900 A
Tension assignée d'emploi
AC 1100 V
Taille
size 2
Facteur de zoom
61 x 77 x 138 mm
Classe d'emploi
aR
Voyant indicateur
indicateur de type K
Pouvoir de coupure
100 kA
Utilisable pour taille
protection par semi-conducteur
Norme/Agrément
DIN
IEC
Forme
corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations
DIN 43653
IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
autre
taille de fusible selon IEC 60269
2
type de courant
AC
tension assignée CA
1100 V
tension de fonctionnement CC
V
calibre/courant nominal assigné (In)
900 A
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure
100 kA
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
dissipation thermique sous courant nominal
122 W
trous de fixation
M10
distance centre à centre entre raccords
108 mm