170M4705 FUSE 550A 1100V 1SHT AR CU

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
550 A
Bemessungsspannung
AC 1100 V
Baugröße
size 1
Größe
53 x 63 x 135 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ T
Beschreibung
spannungsführende Grifflasche
Ausschaltvermögen
100 kA
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit Messerkontakten in Sonderausführung
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
1
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
1100 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
550 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
100 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
95 W
Befestigungslöcher
Mittenabstand Anschlüsse
mm