170M4395 FUSE 500A 1100V 1BKN/75 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
500 A
Napięcie nominalne
AC 1100 V
Wielkość
size 1
Wielkość
53 x 69 x 74 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
100 kA
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
1
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1100
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
500
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
85
Rodzaj otworów montażowych
M8
Rozstaw przyłączy
74.6