170M4395 FUSE 500A 1100V 1BKN/75 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
500 A
Nominell spenning
AC 1100 V
Konstruksjonsstørrelse
size 1
Størrelse
53 x 69 x 74 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
100 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
UL
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
1
Strømtype
AC
Merkespenning AC
1100
Nominell spenning DC
Merkestrøm
500
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
100
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Midtstilt feilindikator
Effekttap ved merkestrøm
85
Monteringshull
M8
C-C avstand på anslutninger
74.6