170M4395 FUSE 500A 1100V 1BKN/75 AR

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
500 A
Jmenovité napětí
AC 1100 V
Konstrukční velikost
size 1
Velikost
53 x 69 x 74 mm
Kategorie užití
aR
Stavový indikátor
indikátor typ K
Vypínací zatížitelnost
100 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana polovodičů
Standardní / schválení
IEC
UL
Tvar
čtvercové tělo s kontakty se zarovnaným koncem
Standardní/Regulace
IEC 60269-4

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
IEC 60269-4 flush end connections type A
Fuse construction type according to IEC 60269
1
Type of current
AC
Rated voltage AC
1100 V
Rated voltage DC
V
Rated current
500 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
100 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Centre fuse status indicator
Power loss at rated current
85 W
Mounting holes
M8
Centre-to-centre distance of connections
74.6 mm