170M4247 FUSE 630A 1100V 1KN/110 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
630 A
Napięcie nominalne
AC 1100 V
Wielkość
size 1
Wielkość
53 x 69 x 138 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
100 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
DIN
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje
DIN 43653
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
1
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1100
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
630
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
M10
Rozstaw przyłączy
108