170M4247 FUSE 630A 1100V 1KN/110 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
630 A
Nominell spenning
AC 1100 V
Konstruksjonsstørrelse
size 1
Størrelse
53 x 69 x 138 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
100 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
DIN
IEC
Form
firkantet med stiftsikringer som er boltet fast i midten (med spor)
Standarder/Regulations
DIN 43653
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
1
Strømtype
AC
Merkespenning AC
1100
Nominell spenning DC
Merkestrøm
630
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
108