170M4197 FUSE 630A 1100V 1TN/110 AR

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
630 A
Bemessungsspannung
AC 1100 V
Baugröße
size 1
Größe
53 x 66 x 138 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ T
Ausschaltvermögen
100 kA
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
DIN
IEC
Form
quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt)
Normen/Bestimmungen
DIN 43653
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
1
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
1100 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
630 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
100 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
100 W
Befestigungslöcher
M10
Mittenabstand Anschlüsse
108 mm