170M2056 FUSE 200A 2000VDC 1C/A170 SST AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
200 A
Napięcie nominalne
DC 2000 V
Wielkość
39 x 66 x 216 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
100 kA
Zastosowanie
trakcja
trzecia szyna
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwytami offset
Standardy/regulacje
IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
Napięcie znamionowe AC
Napięcie znamionowe DC
2000
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
95
Rodzaj otworów montażowych
Rozstaw przyłączy