170M2056 FUSE 200A 2000VDC 1C/A170 SST AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
200 A
Nominell spenning
DC 2000 V
Størrelse
39 x 66 x 216 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
100 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
traksjon
tredje skinne
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med fastboltede stiftsikringer med forskyvning
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
Andre
Strømtype
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
2000
Merkestrøm
200
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
100
Fargekode
Type sikringstatusindikator
Andre
Effekttap ved merkestrøm
95
Monteringshull
C-C avstand på anslutninger