170M2056 FUSE 200A 2000VDC 1C/A170 SST AR

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
200 A
Tension assignée d'emploi
DC 2000 V
Facteur de zoom
39 x 66 x 216 mm
Classe d'emploi
aR
Voyant indicateur
indicateur de type K
Pouvoir de coupure
100 kA
Utilisable pour taille
traction
troisième rail
Norme/Agrément
IEC
Forme
corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations
IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
autre
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
tension assignée CA
V
tension de fonctionnement CC
2000 V
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure
100 kA
code de couleur
finition du voyant indicateur
autre
dissipation thermique sous courant nominal
95 W
trous de fixation
distance centre à centre entre raccords
mm