170M2056 FUSE 200A 2000VDC 1C/A170 SST AR

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
200 A
Bemessungsspannung
DC 2000 V
Größe
39 x 66 x 216 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ K
Ausschaltvermögen
100 kA
Verwendung
Traktion
dritte Schiene
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Stromart
Bemessungsspannung AC
V
Bemessungsspannung DC
2000 V
Bemessungsstrom
200 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
100 kA
Farbcode
Ausführung Kennmelder
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
95 W
Befestigungslöcher
Mittenabstand Anschlüsse
mm