170M2046 FUSE 20A 2000VDC 1C/A170 SST AR

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
20 A
Nominale spanning
DC 2000 V
Grootte
39 x 66 x 216 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type K indicator
uitschakelvermogen
100 kA
toepasbaar voor grootte
Tractie
Derde rail
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Vierkant huis met offset geschroefde tags
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technische gegevens ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
1
Type stroom
DC
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. (meet)spanning DC
2000 V
Nom. (meet)stroom
20 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
0 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Overig
Vermogensverlies bij nom. stroom
W
Bevestigingsgaten
M8
Hart op hart afstand aansluitingen
197 mm