170M2046 FUSE 20A 2000VDC 1C/A170 SST AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
20 A
Nominell spenning
DC 2000 V
Størrelse
39 x 66 x 216 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
100 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
traksjon
tredje skinne
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med fastboltede stiftsikringer med forskyvning
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
1
Strømtype
DC
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
2000
Merkestrøm
20
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
0
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Andre
Effekttap ved merkestrøm
Monteringshull
M8
C-C avstand på anslutninger
197