170M2046 FUSE 20A 2000VDC 1C/A170 SST AR

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
20 A
Bemessungsspannung
DC 2000 V
Größe
39 x 66 x 216 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ K
Ausschaltvermögen
100 kA
Verwendung
Traktion
dritte Schiene
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
1
Stromart
DC
Bemessungsspannung AC
V
Bemessungsspannung DC
2000 V
Bemessungsstrom
20 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
0 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
W
Befestigungslöcher
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
197 mm