170M2046 FUSE 20A 2000VDC 1C/A170 SST AR

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
20 A
Jmenovité napětí
DC 2000 V
Velikost
39 x 66 x 216 mm
Kategorie užití
aR
Stavový indikátor
indikátor typ K
Vypínací zatížitelnost
100 kA
použitelné pro velikost / aplikace
trakce
třetí lišta
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo s vyhnutými konci s otvory na šroub
Standardní/Regulace
IEC 60269-4

Technická data podle ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Sada tavných pojistek (neklasifikováno) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
1
Type of current
DC
Rated voltage AC
V
Rated voltage DC
2000 V
Rated current
20 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
0 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Other
Power loss at rated current
W
Mounting holes
M8
Centre-to-centre distance of connections
197 mm