170M2017 FUSE 1000A 750VDC A3/A131 P2C GR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
1000 A
Nominale spanning
DC 750 V
Bouwgrootte
size 23
Grootte
92 x 148 x 161 mm
Bedrijfsklasse
gR
Kenmelder
Type K indicator
Beschrijving
Dubbel vat
uitschakelvermogen
110 kA
toepasbaar voor grootte
Tractie
Derde rail
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Vierkant huis met parallel geschroefde tags
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
3
Type stroom
DC
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. (meet)spanning DC
750 V
Nom. (meet)stroom
1000 A
Bedrijfsklasse
gR (algemene stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
110 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Overig
Vermogensverlies bij nom. stroom
187 W
Bevestigingsgaten
Overig
Hart op hart afstand aansluitingen
148 mm