170M2017 FUSE 1000A 750VDC A3/A131 P2C GR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
1000 A
Nominell spenning
DC 750 V
Konstruksjonsstørrelse
size 23
Størrelse
92 x 148 x 161 mm
Brukskategori
gR
Statusindikator
Type K indikator
Beskrivelse
dobbel-trommel
Bryteevne
110 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
traksjon
tredje skinne
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med parallelle, fastboltede stiftsikringer
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
3
Strømtype
DC
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
750
Merkestrøm
1000
Driftskategori
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bryteevne
110
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Andre
Effekttap ved merkestrøm
187
Monteringshull
Andre
C-C avstand på anslutninger
148