170M2017 FUSE 1000A 750VDC A3/A131 P2C GR

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
1000 A
Jmenovité napětí
DC 750 V
Konstrukční velikost
size 23
Velikost
92 x 148 x 161 mm
Kategorie užití
gR
Stavový indikátor
indikátor typ K
Popis
dvojitý válec
Vypínací zatížitelnost
110 kA
použitelné pro velikost / aplikace
trakce
třetí lišta
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo s paralelními konci s otvory na šroub
Standardní/Regulace
IEC 60269-4

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Type of current
DC
Rated voltage AC
V
Rated voltage DC
750 V
Rated current
1000 A
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Breaking capacity
110 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Other
Power loss at rated current
187 W
Mounting holes
Other
Centre-to-centre distance of connections
148 mm