Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
высокая скорость
Номинальный ток [I]
40 A
Номинальное напряжение
AC 690 V
Типоразмер
DIN 000
Категория применения
gR
Индикатор состояния
Индикатор типа Т
Описание
токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность
200 кА
возможно использование для типоразмеров/оборудования
защита полупроводников
Стандарт/сертификат
DIN
IEC
Форма
квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания
DIN 43620
IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности
microswitches 170H0238, 170H0236

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
Other
Rated current
40 A
Rated voltage
690 V
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No