170M1517 FUSE 100A 690V 000F/70 AR UR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
100 A
Nominale spanning
AC 690 V
Bouwgrootte
size 000
Grootte
24 x 36 x 96 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Visuele melder
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
Vierkant huis met offset geschroefde tags
Normen/regelgeving
IEC 60269-4

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
000
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
100 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
200 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
24 W
Bevestigingsgaten
M8
Hart op hart afstand aansluitingen
73.8 mm