170M1517 FUSE 100A 690V 000F/70 AR UR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
100 A
Nominell spenning
AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse
size 000
Størrelse
24 x 36 x 96 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
visuell indikator
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med fastboltede stiftsikringer med forskyvning
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
000
Strømtype
AC
Merkespenning AC
690
Nominell spenning DC
Merkestrøm
100
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
200
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
24
Monteringshull
M8
C-C avstand på anslutninger
73.8