Program dostaw
Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
100 A
Napięcie nominalne
AC 690 V
Wielkość
size 000
Wielkość
24 x 36 x 96 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
wskaźnik wizualny
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwytami offset
Standardy/regulacje
IEC 60269-4
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
000
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
690
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
100
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
200
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
Rodzaj otworów montażowych
M8
Rozstaw przyłączy
73.8
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center