Dodavatelský program
Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
100 A
Jmenovité napětí
AC 690 V
Konstrukční velikost
size 000
Velikost
24 x 36 x 96 mm
Kategorie užití
aR
Stavový indikátor
optický indikátor
Vypínací zatížitelnost
200 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana polovodičů
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo s vyhnutými konci s otvory na šroub
Standardní/Regulace
IEC 60269-4
Technická data podle ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Sada tavných pojistek (neklasifikováno) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
000
Type of current
AC
Rated voltage AC
690 V
Rated voltage DC
V
Rated current
100 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
200 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
W
Mounting holes
M8
Centre-to-centre distance of connections
73.8 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center